Attached
19 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
01-es interfész | Mérési hossz | Mechanikai kivitel | Repeatability absolute 01 | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Kerek profil, Ø30 mm | |||
| Analóg, áram | 25...4000 mm | Kerek profil, Ø30 mm | |||
| IO-Link | 25...4000 mm | Lapos profil – 21 x 35 mm | |||
| Analóg, áram | 25...4000 mm | Lapos profil – 21 x 35 mm | |||
| Analóg, áram | 25...4000 mm | Kerek profil, Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Kerek profil, Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Négyszögletes profil – 37 x 35 mm | |||
| EtherNet/IP | 50...7620 mm | Négyszögletes profil – 37 x 35 mm | |||
| Digitális bemenetek | 50...7620 mm | Négyszögletes profil – 37 x 35 mm | |||
| Analóg, feszültség | 50...7620 mm | Négyszögletes profil – 37 x 35 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.