Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG

46 -féle változat

Megrendelés kódja
Mérési elv 01-es csatlakozási mód Perem típusa Interfész Flange diameter
Tevékenységek
inkrementális mérőrendszer Cable or connector Szinkronkarima Digitális bemenetek 58 mm
inkrementális mérőrendszer Cable or connector Clamping flange Digitális bemenetek 58 mm
inkrementális mérőrendszer Cable or connector End hollow shaft Digitális bemenetek 58 mm
inkrementális mérőrendszer Cable or connector Clamping flange Digitális bemenetek 58 mm
inkrementális mérőrendszer Kábel Clamping flange Digitális bemenetek 58 mm
abszolút mérőrendszer Bus hood Szinkronkarima Profinet 58 mm
abszolút mérőrendszer Bus hood Szinkronkarima EtherCAT 58 mm
abszolút mérőrendszer Bus hood Clamping flange Profinet 58 mm
abszolút mérőrendszer Bus hood Clamping flange EtherCAT 58 mm
abszolút mérőrendszer Bus hood End hollow shaft Profinet 58 mm
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné