Operated from above
Készlet
102 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Ár | csatlakozó | Interfész | minimális hatótávolság | maximális hatótávolság | Ház anyaga, primer | Védettség | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77003 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
csatlakozó, M12x1-apa | IO-Link, PNP/NPN | 25 mm | 250 mm | Sárgaréz | IP67 | ||
|
204246 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség/analóg, áram, PNP | 85 mm | 1500 mm | Nemesacél (1.4571) | IP67 | ||
|
81996 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | PNP | 30 mm | 350 mm | ABS-műanyag | IP67 | ||
|
77003 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | IO-Link, PNP/NPN | 30 mm | 350 mm | Sárgaréz | IP67 | ||
|
104332 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, áram | 25 mm | 250 mm | Sárgaréz | IP67 | ||
|
104332 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, áram | 120 mm | 1300 mm | Sárgaréz | IP67 | ||
|
81996 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | PNP | 20 mm | 100 mm | ABS-műanyag | IP67 | ||
|
114494 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | PNP | 200 mm | 2000 mm | Sárgaréz | IP67 | ||
|
159611 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség/analóg, áram | 350 mm | 5000 mm | Sárgaréz | IP67 | ||
|
81996 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | PNP | 20 mm | 250 mm | ABS-műanyag | IP67 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.