Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Height and size detecting

Készlet

14 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Aktív hossz, AL 1 Fény jellege Interfész Legkisebb darab tip.
Tevékenységek
916920 HUF
32 mm piros lézerfény IO-Link Huzal Ø 0,5 mm R0 ≤ 1 m-nél, Huzal Ø 0,3 mm R0 ≤ 0,25 m-nél, Huzal Ø 1,0 mm R0 ≤ 2 m-nél
1018790 HUF
50 mm piros lézerfény PNP/NPN, Analóg, feszültség/analóg, áram Huzal Ø 0,5 mm R0 ≤ 1 m-nél, Huzal Ø 0,3 mm R0 ≤ 0,25 m-nél, Huzal Ø 1,0 mm R0 ≤ 2 m-nél
1120659 HUF
72 mm piros lézerfény IO-Link Huzal Ø 0,5 mm R0 ≤ 1 m-nél, Huzal Ø 0,3 mm R0 ≤ 0,25 m-nél, Huzal Ø 1,0 mm R0 ≤ 2 m-nél
359956 HUF
100 mm infravörös Analóg, feszültség, PNP 5,0 t 0,5 x Sn esetén, R 0 = 2,1 m
349313 HUF
100 mm infravörös Analóg, feszültség, PNP 7,0 t 0,5 x Sn esetén, R0 = 2,1 m
365784 HUF
150 mm infravörös Analóg, feszültség, PNP 5,0 t 0,5 x Sn esetén, R 0 = 2,1 m
355622 HUF
150 mm infravörös Analóg, feszültség, PNP 7,0 t 0,5 x Sn esetén, R0 = 2,1 m
380364 HUF
300 mm infravörös Analóg, feszültség, PNP 7,0 t 0,5 x Sn esetén, R0 = 2,1 m
833863 HUF
16 mm piros lézerfény IO-Link Huzal Ø 0,4 mm R0 ≤ 0.25 m-nél, Huzal Ø 0,7 mm R0 ≤ 1 m-nél, Huzal Ø 1,0 mm R0 ≤ 2 m-nél
916920 HUF
32 mm piros lézerfény PNP/NPN, Analóg, feszültség/analóg, áram Huzal Ø 0,5 mm R0 ≤ 1 m-nél, Huzal Ø 0,3 mm R0 ≤ 0,25 m-nél, Huzal Ø 1,0 mm R0 ≤ 2 m-nél
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné