Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BUS

Készlet

102 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár csatlakozó Interfész minimális hatótávolság maximális hatótávolság Ház anyaga, primer Védettség
Tevékenységek
77003 HUF
csatlakozó, M12x1-apa IO-Link, PNP/NPN 25 mm 250 mm Sárgaréz IP67
204246 HUF
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú Analóg, feszültség/analóg, áram, PNP 85 mm 1500 mm Nemesacél (1.4571) IP67
81996 HUF
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú PNP 30 mm 350 mm ABS-műanyag IP67
77003 HUF
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú IO-Link, PNP/NPN 30 mm 350 mm Sárgaréz IP67
104332 HUF
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú Analóg, áram 25 mm 250 mm Sárgaréz IP67
104332 HUF
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú Analóg, áram 120 mm 1300 mm Sárgaréz IP67
81996 HUF
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú PNP 20 mm 100 mm ABS-műanyag IP67
114494 HUF
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú PNP 200 mm 2000 mm Sárgaréz IP67
159611 HUF
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú Analóg, feszültség/analóg, áram 350 mm 5000 mm Sárgaréz IP67
81996 HUF
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú PNP 20 mm 250 mm ABS-műanyag IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné