Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAW

Készlet

64 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár csatlakozási mód Hatótávolság/mérési tartomány Beépítés Interfész kiképzés hossz kábelhossz L
Tevékenységek
75646 HUF
csatlakozó 2 mm szintben Analóg, feszültség hasáb alakú 8 mm
88302 HUF
Kábel 2 mm szintben Analóg, feszültség, Analóg, hőmérséklet D6.5 30.5 mm 3 m
81032 HUF
csatlakozó 10 mm szintben Analóg, feszültség M30x1,5 44.5 mm
70344 HUF
Csatlakozókábel 4 mm nincs szintben Analóg, feszültség M12x1 65 mm 0.5 m
83442 HUF
Kábel 2 mm szintben Analóg, feszültség hasáb alakú 8 mm 3 m
114016 HUF
Kábel 5 mm nincs szintben Analóg, feszültség, Analóg, hőmérséklet hasáb alakú 17 mm 5 m
62111 HUF
csatlakozó 4 mm nincs szintben Analóg, áram M12x1 65 mm
78141 HUF
Csatlakozókábel 1.5 mm szintben Analóg, feszültség M8x1 51.5 mm 0.5 m
78141 HUF
Kábel 1.5 mm szintben Analóg, feszültség M8x1 51.5 mm 3 m
78141 HUF
Kábel 1.5 mm szintben Analóg, feszültség M8x1 51.5 mm 5 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné