BOS 6K család
Elérhető:
61 -féle változat
Hasáb alakú (közepes méretű) szenzorok minden releváns érzékelési elvvel és fénytípussal, beleértve a lézer, a kék fény és a Time-of-flight technológiát.
Azonos házforma minden funkcionális elvhez: kicsi és helytakarékos a szűk beépítési területeken való használathoz.
IO-Link mindenkinek: egyszerű integráció és egységes működési koncepció
Eredeti PNP és NPN kapcsolási funkció egyetlen eszközben: csökkentett készletezés és kevesebb változat
Kék fénnyel ellátott változatok nehéz tárgyak észlelésére
TOF változatok a nagy távolságokon történő kiváló tárgyérzékeléshez
Nagy teljesítményű kontraszt- és színérzékelők miniatűr kivitelben
Bevált vörös fény- és lézeres érzékelők szabványos alkalmazásokhoz
Készlet
61 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Ár | optikai működési elv | Méret | Interfész | hatótávolság | Fény jellege | csatlakozó | Fény jellege | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
99282 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Tárgyreflexiós érzékelő | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
0...1500 mm Beállítási tartomány 100...1500 mm | piros lézerfény | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | piros lézerfény | ||
|
79259 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Prizmás fénysorompó | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
0...4 m | piros lézerfény | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | piros lézerfény | ||
|
79259 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Prizmás fénysorompó | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC) | 0...4 m | piros lézerfény | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | piros lézerfény | ||
|
60487 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Tárgyreflexiós érzékelő | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
1...200 mm | LED piros fény | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | LED piros fény | ||
|
112213 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Tárgyreflexiós érzékelő | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Ellenütemű/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
9...15 mm | LED RGB | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | LED RGB | ||
|
94276 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Tárgyreflexiós érzékelő | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Ellenütemű/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
9.5...14.5 mm | LED fehér fény | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | LED fehér fény | ||
|
60487 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Prizmás fénysorompó | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
0...2 m | LED piros fény | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | LED piros fény | ||
|
83013 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Tárgyreflexiós érzékelő | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
4...150 mm | piros lézerfény | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | piros lézerfény | ||
|
70916 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Tárgyreflexiós érzékelő | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
1...200 mm | LED kék fény | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | LED kék fény | ||
|
50058 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Prizmás fénysorompó | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC) | 0.1...6 m | LED piros fény | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | LED piros fény |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.