Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS R81K család

Elérhető:

0 -féle változat

Vörösfény-érzékelők hasáb alakú házban, M18-as menettel az oldalán. Kiváló ár-érték arány minden működési elvhez.

  • Rugalmas használat a szerelési lehetőségek széles választéka által

  • Gyors és egyszerű beállítás a nagy átmérőjű vörös fényű reflektorfénynek köszönhetően

  • Kiváló ár-teljesítmény arány minden funkcionális elvhez

Készlet

0 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár optikai működési elv Méret Interfész hatótávolság Fény jellege csatlakozó Fény jellege
Tevékenységek
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné