Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS R090K család

Elérhető:

43 -féle változat

Robusztus, IP67 védettségű, változtatható hatótávolságú hasáb alakú vörös fényérzékelők széles, kis és hosszú fénysugárral.

  • Erőteljes érzékelőkialakítás

  • Változtatható hatótávolság és nagy érzékelési tartomány a széles fénysugárnak (nem egyenletes tárgyakra optimalizálva), a kis fénynek (továbbfejlesztett kis alkatrészek észlelése), illetve a nagy hatótávolságnak (akár 1 méterig) köszönhetően

  • Gyors és egyszerű érzékenység-beállítás potenciométerrel

  • Rugalmas működés az egyszerű NC/NO kapcsolás által

  • Széleskörű alkalmazási lehetőségek az összes kulcsfontosságú érzékelési elv integrálásával

  • IP67 védettség

Készlet

43 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár optikai működési elv Méret Interfész hatótávolság Fény jellege csatlakozó Fény jellege
Tevékenységek
36616 HUF
Prizmás fénysorompó 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...5 m LED piros fény Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú LED piros fény
42225 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 20...350 mm LED piros fény Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú LED piros fény
31801 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 50...150 mm LED piros fény Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú LED piros fény
42225 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 20...350 mm LED piros fény Csatlakozó, M8x1, 3 pólusú LED piros fény
36616 HUF
Prizmás fénysorompó 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...5 m LED piros fény Csatlakozó, M8x1, 3 pólusú LED piros fény
46826 HUF
egyutas fénysorompó 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...20 m LED piros fény Csatlakozó, M8x1, 3 pólusú LED piros fény
46826 HUF
egyutas fénysorompó 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...20 m LED piros fény Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú LED piros fény
31801 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...1000 mm LED infravörös Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú LED infravörös
36616 HUF
Prizmás fénysorompó 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...5 m LED piros fény Kábel, 2,00 m, PVC LED piros fény
42225 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 20...350 mm LED piros fény Kábel, 2,00 m, PVC LED piros fény
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné