Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Ipari fotoelektromos érzékelők BOS Entry

Elérhető:

42 -féle változat

A BOS Entry Line fényelektromos érzékelői pontos teljesítményükkel, kompakt kialakításukkal és a rendszerekbe való egyszerű integrálásukkal nyűgöznek le. A változatok széles választékával e modellsorozat valamennyi optikai érzékelője megbízható minőséget és erős teljesítményt kínál - vonzó ár-érték arányban.

  • Az összes releváns működési elv és a csatlakozási lehetőségek széles választéka lehetővé teszi a személyre szabott integrációt az Ön egyedi alkalmazásába.
  • 360°-os, minden oldalról látható jelző LED-ek az egyszerű telepítéshez és állapotjelzéshez
  • Nincs gyártóspecifikus tanítási rutin. Az összes elterjedt kapcsolási logika támogatása: NPN és PNP kapcsolás, világos és sötét kapcsolás.
  • Környezetbarát, többszörös csomagolás biztosítja a hatékony tárolást és eltávolítást

Készlet

42 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár optikai működési elv Méret Interfész hatótávolság Fény jellege csatlakozó Fény jellege
Tevékenységek
20250 HUF
Prizmás fénysorompó 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...5 m LED piros fény Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú LED piros fény
20250 HUF
Prizmás fénysorompó 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...5 m LED piros fény Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.30 m, TPU LED piros fény
22275 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...350 mm LED piros fény Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.30 m, TPU LED piros fény
20250 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0 m...800 mm LED piros fény Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU LED piros fény
20250 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0 m...800 mm LED piros fény Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú LED piros fény
20250 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0 m...800 mm LED piros fény Kábel, 2,00 m, TPU LED piros fény
20250 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0 m...1000 mm LED infravörös Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú LED infravörös
20250 HUF
Tárgyreflexiós érzékelő 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0 m...1000 mm LED infravörös Kábel, 2,00 m, TPU LED infravörös
20250 HUF
Prizmás fénysorompó 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...5 m LED piros fény Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú LED piros fény
22275 HUF
egyutas fénysorompó 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: záró/nyitó (NO/NC) 0...20 m LED piros fény Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú LED piros fény
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné