BOS R254K család
Elérhető:
11 -féle változat
Intelligens optoelektronikus érzékelők állapotfelügyelettel és IO-Linkkel
Állapotfigyelés
IO-Link interfész
További funkciók: különböző üzemmódok, akár igényes tárgyérzékeléshez is
Ellenáll a zord környezeti feltételeknek (Ecolab, IP69K)
Az érzékelő figyeli önmagát és a környezetét: hőmérséklet, páratartalom, rezgés, dőlésszög, szennyeződés, funkciótartalék
Készlet
11 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Ár | optikai működési elv | Méret | Interfész | hatótávolság | Fény jellege | csatlakozó | Fény jellege | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
79943 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Tárgyreflexiós érzékelő | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) |
30...500 mm | piros lézerfény | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | piros lézerfény | ||
|
74982 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Tárgyreflexiós érzékelő | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) |
30...500 mm | LED piros fény | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | LED piros fény | ||
|
79943 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Tárgyreflexiós érzékelő | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analóg, áram: 4…20 mA Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) |
30...250 mm | piros lézerfény | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | piros lézerfény | ||
|
54999 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Prizmás fénysorompó | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analóg, áram: 4…20 mA Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) |
8 m | LED piros fény | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | LED piros fény | ||
|
42452 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Egyutas fénysorompók (vevők) | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analóg, áram: 4…20 mA Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) |
0...20 m | vörös fény | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | vörös fény | ||
|
42452 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Egyutas fénysorompók (adók) | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analóg, áram: 4…20 mA Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) |
0 mm...20 m | LED piros fény | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | LED piros fény | ||
|
64966 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Tárgyreflexiós érzékelő | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) |
10...250 mm | LED piros fény | M12x1-apa, 4--pólusú | LED piros fény | ||
|
49985 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Egyutas fénysorompók (vevők) | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) |
0...70 m | piros lézerfény | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | piros lézerfény | ||
|
49985 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Egyutas fénysorompók (adók) | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) |
0...70 m | piros lézerfény | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | piros lézerfény | ||
|
79943 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Prizmás fénysorompó | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) |
0...8 m | piros lézerfény | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | piros lézerfény |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.