Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Kubikus induktív tényező 1 érzékelők

Elérhető:

8 -féle változat

Az induktív faktor 1 érzékelőcsalád minden fémet azonos kapcsolási távolsággal, csökkentő tényező nélkül érzékel, mágneses térrel szemben védett a zavarmentes működés érdekében, és innovatív házkoncepcióval nyűgöz le, amely szinte bármilyen szögből optimálisan láthatóvá teszi a kijelzőket.

  • Redukciós tényező 1
  • Mágneses mezőnek ellenálló
  • Rugalmas beépítés az elforgatható aktív felületnek köszönhetően
  • Jól látható kezelő- és funkciókijelző

Készlet

8 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Méret Interfész hatótávolság Kapcsolási frekvencia Ház anyaga csatlakozó további tulajdonságok
Tevékenységek
24089 HUF
40 x 40 x 66 mm PNP: záró (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú 1. tényező
24089 HUF
40 x 40 x 66 mm PNP: záró (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú 1. tényező
24089 HUF
40 x 40 x 66 mm PNP: nyitó (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú 1. tényező
24089 HUF
40 x 40 x 66 mm PNP: nyitó (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú 1. tényező
24089 HUF
40 x 40 x 66 mm NPN: záró (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú 1. tényező
24089 HUF
40 x 40 x 66 mm NPN: záró (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú 1. tényező
24089 HUF
40 x 40 x 66 mm NPN: nyitó (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú 1. tényező
24089 HUF
40 x 40 x 66 mm NPN: nyitó (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú 1. tényező
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné