Induktív érzékelők hőmérsékletálló alkalmazásokhoz
Elérhető:
31 -féle változat
Megbízhatóan tárgyfelismerés - nagyon magas környezeti hőmérsékleten: induktív magas hőmérsékletű érzékelők
230°C-ig terjedő környezeti hőmérséklethez
Különböző telepítési helyzetekhez: hengeres és kocka alakú kivitelek állnak rendelkezésre
Szabványosított csatlakozás a gyors telepítéshez és cseréhez
Érzékelők és hozzájuk illő tartozékok egyetlen forrásból
Készlet
31 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Ár | Méret | Interfész | hatótávolság | Kapcsolási frekvencia | Ház anyaga | csatlakozó | további tulajdonságok | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
81032 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Ø 8 x 60 mm | PNP záró (NO) | 2 mm | 600 Hz | nemesacél | Kábel, 5,0 m, PTFE | |||
|
55801 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Ø 8 x 55.5 mm | PNP: záró (NO) | 2 mm | 1500 Hz | nemesacél | Kábel, 3,00 m, PTFE | |||
|
68988 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Ø 12 x 56 mm | PNP: záró (NO) | 1,5 mm | 400 Hz | nemesacél | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | |||
|
59657 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Ø 18 x 95.5 mm | PNP: záró/nyitó (NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | Sárgaréz, nikkelezett | Kábel, 5.00 m, szilikon | |||
|
57251 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Ø 8 x 55.5 mm | PNP: záró (NO) | 2 mm | 1500 Hz | nemesacél | Kábel, 5,00 m, PTFE | |||
|
72799 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Ø 30 x 91.5 mm | PNP: záró/nyitó (NO/NC) | 10 mm | 300 Hz | Sárgaréz, nikkelezett | Kábel, 15.00 m, szilikon | |||
|
64998 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Ø 30 x 91 mm | PNP: záró/nyitó (NO/NC) | 15 mm | 100 Hz | Sárgaréz, nikkelezett | Kábel, 5.00 m, szilikon | |||
|
59657 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Ø 18 x 75.5 mm | PNP: záró/nyitó (NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | Sárgaréz, nikkelezett | Kábel, 5.00 m, szilikon | |||
|
55801 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Ø 18 x 83 mm | PNP: záró/nyitó (NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | Sárgaréz, nikkelezett | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | |||
|
60620 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Ø 30 x 87 mm | NPN: záró/nyitó (NO/NC) | 10 mm | 200 Hz | Sárgaréz, nikkelezett | Kábel, 9.00 m, szilikon |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.