RFID olvasó IO-Link interfésszel
Elérhető:
24 -féle változat
HF RFID olvasóink IO-Linkkel
Az IO-Link interfésszel rendelkező RFID olvasó/írófejek lehetővé teszik a meglévő automatizálási rendszerekbe való egyszerű integrációt, és átfogó diagnosztikai eszközöket kínálnak a maximális hatékonyság érdekében. Profitáljon a csökkentett telepítési költségekből, a rugalmasságból és a robusztusságból, amely még igényes környezetben is megbízhatóan működik.
Az IO-Link olvasókat elsősorban akkor használják, ha az objektumokat gyorsan és megbízhatóan kell azonosítani anélkül, hogy nagy mennyiségű adatot kellene feldolgozni. Például a szállítószalag-technikában a munkadarab-hordozók azonosítására.
A Balluff az IO-Link interfésszel rendelkező író-olvasófejek széles választékát kínálja. Ezek közé tartoznak a SAMS olvasók BIS M-4Ax. Az IP68 és IP69K védettségi osztályú, robusztus olvasók közvetlenül használhatók zord ipari környezetben, és higiénikus anyaguknak köszönhetően mosható alkalmazásokhoz is alkalmasak. Gyors és megbízható adatátvitelt tesznek lehetővé a nagy, 230,4 kBaud átviteli sebességgel (IO-Link COM3). Számos állapotfelügyeleti funkcióval is rendelkeznek, mint például rezgés- és dőlésérzékelés, valamint hőmérséklet-felügyelet.
Készlet
24 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Ár | Rendelési kód | működési elv | Termék terület neve | termékcsoport | Támogatott IO-Link profilok | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
121095 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BIS00LH | Kiértékelő egység | RFID | HF (13,56 MHz) | |||
|
125145 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BIS014J | Író-/olvasófej | RFID | HF (13,56 MHz) | |||
|
154961 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BIS01E6 | Író-/olvasófej | RFID | HF (13,56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
154961 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BIS01E5 | Író-/olvasófej | RFID | HF (13,56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
121095 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BIS0108 | Kiértékelő egység | RFID | HF (13,56 MHz) | |||
|
141345 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BIS014K | Író-/olvasófej | RFID | HF (13,56 MHz) | |||
|
135343 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BIS01E2 | Író-/olvasófej | RFID | HF (13,56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
154961 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BIS01E7 | Író-/olvasófej | RFID | HF (13,56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
145881 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BIS00LK | Kiértékelő egység | RFID | HF (13,56 MHz) | |||
|
169549 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BIS00LM | Kiértékelő egység | RFID | HF (13,56 MHz) |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.