Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az Entry Line IO-Link csomópontjai

Elérhető:

5 -féle változat

A BNI Entry Line érzékelő/működtető hubjai tökéletes megoldást jelentenek az IO-Link technológiával való kezdéshez. Optimalizált házkoncepciójukkal, egyszerű kezelésükkel és magas költséghatékonyságukkal nyűgöznek le - ideálisak szabványos alkalmazásokhoz és decentralizált architektúrákhoz.

  • Rugalmas csatlakozási lehetőségek:Akár 16 digitális bemenet vagy 8 bemenet/kimenet.

  • Optimalizált kialakítás:Kompakt, könnyű és fenntartható - penészmentes házban.

  • Egyszerű integráció:Nyolc szabványosított M12-es port, amelyek közül négy variálhatóan konfigurálható

  • Robusztus és megbízható:IP67-es védettség a zord ipari környezetben való használathoz

  • Költségmegtakarítás:A hálózati topológia hatékony skálázása - további terepibuszmodulok nélkül.

Készlet

5 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Interfész Digitális bemenetek Digitális kimenetek Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak Bővítőport
Tevékenységek
62824 HUF
IO-Link 1.1 16x PNP, 3-as típus 16x PNP igen igen
55064 HUF
IO-Link 1.1 16x PNP, 3-as típus nem
53812 HUF
IO-Link 1.1 16x NPN, 3-as típus 8x NPN igen nem
51727 HUF
IO-Link 1.1 16x PNP, 3-as típus 8x PNP igen nem
57984 HUF
IO-Link 1.1 16x PNP, 3-as típus 8x PNP igen igen
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné