Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Vision megoldások USB interfésszel

Nagy teljesítmény a plug-and-play révén

Az USB-kamerák a képi adatokat a minden számítógépen elérhető költséghatékony szabványos interfészeken keresztül továbbítják. USB 2.0 vagy USB3 interfészekkel rendelkező kamerákat kínálunk, amik tökéletesek a különböző gépi látási alkalmazásokhoz, akár PC-alapú, akár beágyazott rendszereken.

Az USB 2.0 alacsony költségű, valós idejű alkalmazásokat tesz lehetővé közepes sávszélességgel, alacsony CPU-terhelés mellett, míg az USB 3 különösen alkalmas nagy adatmennyiségű, nagy felbontású vagy nagy színmélységű alkalmazásokhoz állandó (24/7) üzemben, valamint alacsony kábelhosszigény mellett.


Jellemzők:

Az USB-interfésszel rendelkező kamerák számos előnyt kínálnak. Mindenekelőtt az USB-interfészek széles körű használata sok előnnyel jár. Ennek oka, hogy a közönséges USB-kábelek általában még a nagy teljesítményű ipari kamerákhoz is elegendőek.

  • Alacsony ár
    Az USB-összetevők széles körben elterjedtek és olcsók, ennek megfelelően a kamerák is olcsóbbak.

  • Kapható tartozékok:
    Az USB széles körű használatának köszönhetően olcsó tartozékok széles választéka áll rendelkezésre.

  • Könnyű kezelhetőség
    A kamera beállításához nincs szükség speciális interfészkártyák telepítésére


A választás az Öné: USB 2.0 vagy USB3 Vision

USB 2.0 ipari kameráink kicsik, praktikusak és költséghatékonyak . Az orvostechnológia és a mikroszkópia nehezen képzelhető el nélkülük. A különböző alkalmazásokhoz különböző kialakítások széles választékát kínáljuk. házzal vagy anélkül, kártyaváltozatként vagy szimpla kártyával, digitális csatlakozással vagy anélkül.

Az USB 2.0 interfész különösen alkalmas költségkritikus alkalmazásokhoz illetve a kamera és a kiértékelő egység közötti rövid távolsághoz. Bruttó 480 MBit/s sávszélességet támogat. Nagyon jó ipari kábelminőséggel akár 8 m hosszúság is lehetséges, standard kábelminőséggel pedig 3,5 m hosszúság. Az Impact Acquire SDK az összes termékünk egységes illesztőprogramja.

Alig van olyan új PC, amely ne lenne felszerelve USB 3-al. Az előnyök nyilvánvalóak. Az interfész bruttó 5000 Mbps sávszélességet támogat. A 3,5 m-es maximális kábelhosszúsággal, illetve a meghatározott kábelanyaggal akár 8 m-es kábelhosszúsággal az USB 3 különösen alkalmas a nagy felbontású, nagy képkockasebességű és a kamera és a kiértékelő egység közötti rövid távolságot igénylő alkalmazásokhoz.

Optikai kábelekkel azonban a kamera és a kiértékelő egység közötti távolság akár 100 m-re is növelhető, ami nem is drága, mivel az USB 3 tömegpiacként nagy, olcsó tartozékportfóliót kínál.

Az USB3 Vision képfeldolgozási szabvány szabályozza a képfelvevő eszköz és az alkalmazás közötti kommunikációt az USB 3.0-n keresztül. Meghatározza - a GigE Vision-hez hasonlóan - a szállítási réteget (TLS), amely viszont szabályozza az eszköz megtalálását (Device Detection), a konfigurációt (Register Access), az adatfolyamot (Streaming Data) és az események kezelését (Event Handling). Emellett interfészt biztosít a GenICam számára.

Mint minden jelentős szabvány, az USB3 Vision is "on-the-wire" értelmezett, a plug-and-play jól ismert előnyével. Vagyis az alkatrészek egyszerűen csatlakoztathatók és működnek.


Termékeink:

Fedezze fel USB-csatlakozóval rendelkező kameráinkat.

Minden USB interfésszel rendelkező kameránk megfelel a GenICam, GenTL (Producer) és USB3 Vision képfeldolgozási szabványoknak.

Aktívan részt veszünk az ipari képfeldolgozás alakításában. A különböző szabványosítási bizottságokban - köztük az USB3 Vision bizottságban - mindig is vezető szerepet játszottunk.


Kérdése van? Szívesen segítünk!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné