Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

VisionSensor Kezdőcsomag

Szerezze meg exkluzív kedvezményét és takarítson meg 50%-ot, ha VisionSensor Kezdőkészletet vásárol!*

A VisionSensor segítségével az optikai minőségellenőrzés az automatizált gyártásban még soha nem volt ilyen egyszerű. Az integrált és könnyen konfigurálható képfeldolgozási funkciók révén a VisionSensor megfelel a modern gyártási rendszerek egyre növekvő igényeinek a maximális minőség és nagyfokú rugalmasság terén.

Előnyei

  • Átfogó képalkotó eszközök a gyártósor optimalizálásához, mint például:
    Jelenlét-ellenőrzés, tárgyellenőrzés, 1D/2D kódolvasás , BLOB eszköz, elemzések és még sok más.

  • Plug and play
    Nincs szükség szoftvertelepítésre a konfigurációhoz, az integrált WebApp segítségével azonnal használható.

  • Erőteljes megvilágítás
    A készülékbe integrálva

  • Kompakt és tartós kialakítás
    Ideális szűk helyekre és zord ipari környezetekbe.

  • Könnyen integrálható
    Támogatja az IO-Linket, Profinetet, EtherNet/IP-t, TCP-t és UDP-t.

  • Sokoldalú alkalmazás
    Tökéletes címkeellenőrzéshez, alkatrész-hitelesítéshez, minőségellenőrzéshez a csomagolóiparban, autóiparban, élelmiszeriparban, gyógyszeriparban és még sok más területen.

  • Jövőbiztos technológia
    MQTT és REST API adatkommunikáció, valamint állapotfigyelés a gyártás optimalizálásához.

Kezdőcsomagunk – Egyedülálló lehetőség Önnek

Exkluzív kedvezményünkkel* könnyedén tesztelheti a kezdőkészletben található VisionSensor érzékelőt. A csomag tartalmazza az összes szükséges eszközt az azonnali használathoz:

  • 1x VisionSensor

  • 1x tápegység

  • 1x Ethernet-kábel

  • 1x mechanikus rögzítőkonzol

  • Gyorsindító QR-kód a telepítéshez és a funkciók áttekintéséhez

A telepítés és a beállítás gyors és egyszerű. Minden szükséges információ megtalálható a kezdőcsomagban. További alkalmazási lehetőségek és funkciók megismeréséhez az alábbi videók is segítenek:

BVS VisionSensor és BVS IdentSensor - Beüzemelés és csatlakoztatás

BVS VisionSensor - Jelenlét ellenőrzése

BVS VisionSensor és BVS IdentSensor - Képfelvételi és vizsgálati programok

Balluff VisionSensor - Helymeghatározó

BVS VisionSensor - Fényerő eszköz

BVS VisionSensor és BVS IdentSensor - Beüzemelés és csatlakoztatás

A videó bemutatja a BVS VisionSensor csatlakoztatását és beállítását, valamint a WebApp felület elemeit.

BVS VisionSensor - Jelenlét ellenőrzése

A videó bemutatja a Presence Check eszközt, elmagyarázza annak funkcióit és bemutatja az eszköz használatát.

BVS VisionSensor és BVS IdentSensor - Képfelvételi és vizsgálati programok

A videó bemutatja, hogyan történik az érzékelő beállítása az Auto-Setup segítségével, és hogyan készül el egy vizsgálati program.

Balluff VisionSensor - Helymeghatározó

A videó bemutatja a Locator eszközt, a Locator funkcióit és működését.

BVS VisionSensor - Fényerő eszköz

A videó bemutatja a Brightness eszközt, annak funkcióit és működését.

BVS VisionSensor és BVS IdentSensor - Beüzemelés és csatlakoztatás

BVS VisionSensor - Jelenlét ellenőrzése

BVS VisionSensor és BVS IdentSensor - Képfelvételi és vizsgálati programok

Balluff VisionSensor - Helymeghatározó

BVS VisionSensor - Fényerő eszköz


A leggyorsabb út aVisionSensorKezdőcsomaghoz - Váltsa be "BVS_Starter_Kit_50" kuponkódját* most! Így működik.


Válassza ki a terméket

A webshopban vagy közvetlenül itt válassza ki a VisionSensor Kezdőcsomagot (BAV003E).


Helyezze a kosárba

Jelentkezzen be My Balluff fiókjába, és adja a kezdőcsomagot a kosarához.


Adja meg a kuponkódot

A kosár oldalon használja a „BVS_Starter_Kit_50” kuponkódot.


Fizetés

Válassza ki a kívánt fizetési módot, és fejezze be a vásárlást.

BAV003E

VisionSensor Kezdőkészlet

BAV003E

VisionSensor Kezdőkészlet

Alkalmazás
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Kód eszköz
Hibaellenőrzés
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Képfelbontás
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Gyújtótávolság
9.6 mm
minimális hatótávolság
50 mm
Látómező
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Fényadó, megvilágítás
LED white
LED red
Interfész
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Méret
56 x 56 x 59 mm
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE

* Felhívjuk figyelmét, hogy a kedvezménykód csak egy kezdőkészletre vonatkozik, és vállalatonként csak egyszer használható fel.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné