Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Érzékelők
IMX991

Minden kamera a Sony érzékelővel IMX991

Leírás

A IMX991 szenzor a Sony a Pregius családból monochrome CMOS képérzékelő, amelynek felbontása 0.3 megapixel. Optikai 1/4 formátumú Global zárral és 5 µm-es pixelmérettel rendelkezik.

Műszaki jellemzők

  • Gyártó
    Sony
  • Érzékelő neve
    IMX991
  • A készülék felépítése
    CMOS
  • Képméret
    1/4
  • Hatékony képpontok száma
    520 (H) x 656 (W)
  • Pixel méret
    5 µm
  • ADC felbontás / kimenet
    12 bit -> 12 bit

Termékek

Termék FPS* Expozíciós idő Teljesítmény
Fogyasztás [W]
DR [dB] SNR [dB] Spektrális
Érzékenység
EMVA 1288

BVS CA-SF5-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - - - -

BVS CA-GX0-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - 57.0 51.2 -

BVS CA-SF2-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s 1.9 56.9 51.1
* Streaming / Burst mód / Max. Streaming az érzékelőtől függően 2x2 binninggel vagy decimálással (vízszintes x függőleges)

Sony Megapixel vs. maximális képkockasebesség diagram

Megapixel (MP)
Maximális érzékelő képkockasebesség (FPS)
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné