Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Érzékelők
MT9V034

Minden kamera a OnSemi érzékelővel MT9V034

Leírás

A MT9V034 szenzor a OnSemi monochrome CMOS képérzékelője 0.4 megapixeles felbontással. Optikai 1/3 formátumú Pipelined / Global zárral és 6.0 µm-es pixelmérettel rendelkezik.

Műszaki jellemzők

  • Gyártó
    OnSemi
  • Érzékelő neve
    MT9V034
  • A készülék felépítése
    CMOS
  • Képméret
    1/3
  • Hatékony képpontok száma
    480 (H) x 752 (W)
  • Pixel méret
    6.0 µm
  • ADC felbontás / kimenet
    10 bit -> 16 bit

Termékek

Termék FPS* Expozíciós idő Teljesítmény
Fogyasztás [W]
DR [dB] SNR [dB] Spektrális
Érzékenység
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* Streaming / Burst mód / Max. Streaming az érzékelőtől függően 2x2 binninggel vagy decimálással (vízszintes x függőleges)

OnSemi Megapixel vs. maximális képkockasebesség diagram

Megapixel (MP)
Maximális érzékelő képkockasebesség (FPS)
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné