Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificazione e tracciamento automatico con RFID

Sistemi RFID per l'industria

Documentare automaticamente i dati di produzione e di qualità

Per documentare in modo sicuro e verificabile le singole fasi di lavoro nei sistemi di assemblaggio, offriamo testine di lettura/scrittura RFID appositamente sviluppate per sistemi di trasporto industriali e intralogistica. Poiché non necessitano di supporti aggiuntivi per l'installazione, puoi risparmiare spazio e sfruttare tutti i vantaggi dell'identificazione senza contatto. Soprattutto se utilizzi i nostri supporti dati angolari, che possono essere letti e scritti da entrambi i lati.

Caratteristiche speciali

  • Disponibili per tutti i più comuni sistemi bus, indipendenti dalla rete con IO-Link
  • Integrabili nei sistemi più comuni senza necessità di supporti aggiuntivi
  • Robusta custodia metallica in IP67
  • Controllabili direttamente sul sistema grazie ai LED visibili a 360 gradi

Prodotti consigliati per un'identificazione affidabile degli utensili

BIS013U

Unità di valutazione multifrequenza

BNI00AJ

Hub sensori/attuatori IO-Link

BIS016H

Supporti dati UHF per l'identificazione degli utensili

BIS013U

Unità di valutazione multifrequenza

Gruppo prodotti
Processore universale (BIS V)
Interfaccia
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
4
Tensione d'esercizio UB
24 V DC SELV/PELV
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP65, con connettore
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Collegamento
2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli
Altri dettagli del prodotto
BNI00AJ

Hub sensori/attuatori IO-Link

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi analogici
8x analogica, tensione/analogica, corrente/analogica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento tipo J/Termoelemento tipo K)
Ingressi/uscite configurabili
no
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
55 ms
Dati di processo IN
22 bytes
Dati di processo OUT
1 bytes
Altri dettagli del prodotto
BIS016H

Supporti dati UHF per l'identificazione degli utensili

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
850…960 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
Dimensione
23 x 1 x 100 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Dati utente, lettura/scrittura
128 Bit
Memoria EPC, lettura/scrittura
496 Bit
Memoria TID, in sola lettura
96 Bit
Forma antenna
Dipolo
Installazione
senza metalli (zona libera)
Temperatura di immagazzinamento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Materiale custodia
PET
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo della robotica

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare