- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a sbarramento
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori a fibra ottica
- Sensori di colore
- Sensori di contrasto
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
Interruttore della luce
Sensori ottici
Disponibile in:
18 Serie
La nostra ampia gamma di sensori a tasteggio offre soluzioni economiche per rilevare in modo affidabile le differenze di contrasto. Questi sensori a tasteggio rilevano gli oggetti in base alla loro superficie, al colore e al materiale. Il loro campo di scansione dipende dalle dimensioni, dalla forma, dal colore e dalla natura della superficie dell'oggetto riflettente.
Il trasmettitore e il ricevitore sono alloggiati in un'unica custodia, che rende i sensori a tasteggio facili da installare e da allineare grazie al loro fascio di luce altamente visibile.
A seconda dell'applicazione, si sceglie il tipo di luce più adatto. A seconda del tipo, i nostri sensori a tasteggio offrono luce rossa altamente visibile, luce infrarossa invisibile o luce laser molto precisa, ideale per il rilevamento di piccole parti.
Consigliamo i sensori a tasteggio con soppressione dello sfondo per il rilevamento indipendente dal colore e dalla superficie. Funzionano con luce rossa o luce rossa laser, ideale per il rilevamento di piccole parti. Il loro comportamento di scansione è quasi costante anche con diversi gradi di riflessione.
Le caratteristiche speciali
- Ideale per rilevare le differenze di contrasto - a seconda della superficie, del colore e del materiale
- per i sensori a tasteggio con soppressione dello sfondo: rilevamento affidabile degli oggetti con diversi intervalli, praticamente indipendente dalla superficie, dal colore e dal materiale
- Economico e facile da montare e allineare grazie al fascio di luce altamente visibile
- portate più brevi rispetto ai sensori a catarifrangente e a fascio passante
- Installazione di un solo dispositivo elettrico
- Scanner luminosi con luce blu per un perfetto rilevamento di oggetti difficili da riconoscere
Guida ai prodotti per il riconoscimento degli oggetti
Diteci quali sono le vostre esigenze e vi diremo quale prodotto vi serve!
18 Serie
|
Serie
|
Forma costruttiva | Portata max. | Funzione di commutazione | Interfaccia | Tipo di luce | Tipo di collegamento | Collegamento 01, forma costruttiva | Materiale guaina di protezione cavo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forma quadra | 2000 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, PNP/NPN/in opposizione, NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED infrarosso, LED a luce rossa, Infrarosso | Connettore | M12x1 | |||
| forma quadra | 5000 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa | Connettore | M12x1 | |||
| forma quadra | 600 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa, Infrarosso | Connettore | M12x1 | |||
| forma quadra | 3500 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP | LED a luce rossa | Connettore | M12x1 | |||
| forma quadra | 300 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | Laser a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M12x1, M8x1 | PVC | ||
| forma quadra | 2000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | Relè | Infrarosso | Morsettiere a vite | ||||
| forma quadra | 1500 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa, LED Luce blu | Cavo, Connettore | M8x1 | PVC | ||
| forma quadra | 60 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | IO-Link, NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M8x1 | PUR | ||
| forma quadra | 1000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | LED infrarosso, LED a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M8x1 | TPU | ||
| forma quadra | 150 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | LED a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore | M8x1 | PVC | ||
| forma quadra | 1000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, analogica, corrente | Laser a luce rossa, LED a luce rossa | Connettore | M12x1 | |||
| forma quadra | 300 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | LED a luce rossa | Cavo, Connettore | M12x1 | PVC | ||
| forma quadra | 1000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | LED infrarosso, LED a luce rossa | Cavo, Connettore | M8x1 | PVC | ||
| forma quadra | 30 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | LED a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore | M8x1 | PVC, TPU | ||
| Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | Infrarosso | Connettore | M12x1 | |||
| Ø 12 mm | 400 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | LED infrarosso, LED a luce rossa, Luce rossa, Infrarosso | Cavo, Connettore | M12x1 | PVC | ||
| Ø 18 mm | 800 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED infrarosso, LED a luce rossa, Infrarosso | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 | PVC | ||
| Ø 8 mm | 60 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | IO-Link, NPN, PNP | LED a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M8x1 | PUR |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.