Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasmissione sicura dei segnali in condizioni di interferenza elettromagnetica

Moduli di rete BNI

Trasmissione sicura di segnali in campi di interferenza elettrica

Scegli i nostri moduli robusti per una trasmissione del segnale affidabile anche in presenza di spruzzi di saldatura, correnti di saldatura e campi di interferenza elettromagnetica. L'efficiente cablaggio point-to-point con IO-Link consente di realizzare un'architettura di sistema decentralizzata nella cabina di saldatura, al di fuori dell'armadio elettrico di controllo.

I nodi di rete dotati di un master IO-Link comunicano direttamente con l'unità di controllo principale o con l'unità di controllo della macchina tramite Ethernet industriale. Alle porte IO-Link è, inoltre, possibile collegare un gran numero di sensori intelligenti o moduli I/O con interfaccia IO-Link.

Caratteristiche speciali

  • Realizzati in plastica rinforzata con fibra di vetro per resistere in modo affidabile agli spruzzi di saldatura, alle correnti di saldatura e ai campi elettromagnetici.
  • Master e hub IO-Link con 8 porte e 16 ingressi e uscite
  • Master IO-Link per Ethernet/IP e Profinet

Prodotti consigliati per una trasmissione dati senza interferenze

BNI0091

Hub sensori/attuatori IO-Link per ambienti di saldatura

BNI00EK

Moduli di rete robusti per Profinet

BNI008M

Moduli di rete robusti per Ethernet/IP

BNI0091

Hub sensori/attuatori IO-Link per ambienti di saldatura

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 4-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
sì
Monitoraggio a canale singolo
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9 A
Corrente di commutazione
16x 2 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9 A
Materiale custodia
PBT, GF30
Acciaio inossidabile (1.4404), Inserts
Dimensione
68 x 39.1 x 183.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
6.0 ms
Dati di processo IN
6 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00EK

Moduli di rete robusti per Profinet

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Interfaccia
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
4 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
16 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
16 A
Materiale custodia
Plastica Acciaio inossidabile
Dimensione
68 x 36.8 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Versione IO-Link
1.1
Safety Hub Support
sì
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto
BNI008M

Moduli di rete robusti per Ethernet/IP

Interfaccia
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Indicatore
sì
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 4-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 4-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Plastica
Dimensione
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1.3
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo della robotica

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare