Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Work-in-Progress

Controllo della produzione in un montaggio automatizzato con RFID

Work-in-Progress

Per il processo di montaggio è importante che possiate tracciare in modo costante e sicuro le informazioni relative a produttori e lotti di tutti i componenti installati.

Nel caso in cui su una linea sia necessario produrre in modo altamente flessibile diverse versioni di prodotto, è quindi possibile monitorare e gestire tale processo con l'ausilio di RFID-Tag sui portapezzi (o sul prodotto stesso

Esempi applicativi

Nei processi produttivi si deve evitare che componenti difettosi vengano montati in un pezzo (Work in Progress – WIP). Tali errori di montaggio e installazione di parti sbagliate significano perdite di tempo, materiale e fatturato.

Con RFID-Tag di lettura/scrittura su ogni portapezzo e un'antenna di lettura/scrittura su ogni stazione di lavoro potete impedirlo: i singoli componenti vengono identificati correttamente e le fasi di processo monitorate in modo permanente. Inoltre, il supporto dati documenta le singole fasi di montaggio e rende tracciabile l'intero processo.

Se viene rilevato un difetto, all'interno dell'RFID-Tag viene scritto un codice errore, che viene identificato dall'unità di lettura RFID nella successiva fase di lavorazione. Il WIP difettoso può così essere scartato e rilavorato. Ciò impedisce un'avaria della macchina o il danneggiamento del prodotto.

Tecnologie RFID

Per il controllo produttivo potete scegliere tra varie tecnologie RFID e relativi componenti:

Supporti dati o Tag sono disponibili in varie forme produttive, capacità di memoria e distanze di lavoro. Ad esempio, potrete impiegare in modo estremamente flessibile i databolt grazie alla loro grande capacità di memoria, al facile montaggio e alla robustezza.

Le testine di lettura/scrittura trovano applicazione anche in spazi di montaggio ristretti e per distanze di lettura variabili. Una testina di lettura/scrittura con processore integrato e bus industriale può essere facilmente collegata al livello di comando.

I processori vi permettono di comandare in modo indipendente dalla frequenza fino a quattro testine di lettura/scrittura o antenne e collegarle al livello di comando tramite vari bus di campo.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare