Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Asset-Tracking

Tracciamento RFID e lettura codici a barre

Asset-Tracking

Vorreste sapere dove, quando e in che stato è disponibile il vostro utensile o strumento di lavoro? E ridurre così tempi morti e guasti alle apparecchiature e quindi incrementare la produttività complessiva? Vi mostriamo come le tecnologie RFID e Barcode vi supportano.

Esempi applicativi

Se avete bisogno di informazioni sullo stato (ad es. tempo di impiego attuale, parametri di regolazione), sulla posizione o altri dati di un utensile di lavorazione, queste vi vengono fornite da un RFID-Tag che è univoco e solidale all'utensile. I dati sul RFID-Tag vengono letti da una testina di lettura/scrittura RFID e inoltrati a un processore.

I RFID-Tag vengono applicati anche su forme per stampaggio a iniezione e utensili di fustellatura. Questi supporti dati forniscono informazioni su parametri di regolazione, ma anche informazioni su utilizzo, manutenzione e abbinamento relativi alla macchina in cui vengono impiegati. Un dispositivo di lettura/scrittura RFID è in grado di leggere i dati e inoltrarli al comando macchina. Si possono così realizzare anche il Monitoraggio degli Stati e la Manutenzione Preventiva.

Tecnologie RFID

La gestione di asset come ad esempio utensili, forme per stampaggio a iniezione ecc. richiede requisiti di specificità applicativa per le proprietà dei componenti RFID:

Il supporto dati viene fornito in varie forme costruttive e dimensioni di memoria nonché con diverse proprietà del materiale. I supporti dati per l'identificazione utensile nelle macchine per la lavorazione dei metalli (Tool-ID) sono molto compatti ma anche resistenti ai comuni lubrorefrigeranti e prodotti detergenti. Per l'archiviazione dati dispongono di una grande memoria di lavoro per i parametri utensili e macchina.

Le testine di lettura/scrittura sono disponibili nella forma più adatta in una gamma di prodotti diversificata. L'Asset-Tracking richiede strutture minime e garantisce praticità e facilità di installazione.

I processori sono le interfacce tra la testina di lettura/scrittura e il livello di comando posto a livello superiore. Le diverse versioni consentono il collegamento a tutte le più note varianti di bus di campo. Da un processore si possono comandare in modo indipendente dalla frequenza fino a quattro testine di lettura/scrittura.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare