Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Processi intralogistici

Controllo del flusso di materiali con RFID trasversalmente ai settori

Processi intralogistici

L'intralogistica gestisce il flusso di materiali tra i vari reparti dello stabilimento – da ingresso merci a magazzino, aree produttive e montaggio finale fino a evasione ordini e consegna. Per garantire una rintracciabilità ininterrotta di tutte le fasi di processo (Traceability), i materiali utilizzati devono essere contrassegnati. In ciò vi aiutano i supporti dati RFID e Barcode riutilizzabili, che andrete ad applicare ai vostri contenitori e bancali. Con i RFID-Tag si possono anche contrassegnare singolarmente materiali e prodotti.

Esempi applicativi

Nel flusso di materiali i requisiti della raccolta dati sono molteplici: i contenitori devono essere rilevati sulle linee di trasporto e i prodotti registrati sui bancali, quando lasciano il padiglione dello stabilimento da una porta.

Su più punti di rilevamento avviene in automatico la scrittura e lettura, ad esempio di informazioni di processo, numeri di lotto e seriali in modo che il prodotto venga rilevato in tutte le fasi di processo e diventi così rintracciabile senza interruzioni.

In questo modo tutti i dati diventano trasparenti senza eccezioni. Grazie a questa trasparenza totale potete ottimizzare la vostra catena produttiva – inclusa la fornitura di materiale da parte dei vostri fornitori. La raccolta dati ininterrotta permette anche correzioni mirate, per consentire una pronta reazione in caso di scostamenti nella qualità di processo.

Tecnologie RFID

Nella scelta della giusta tecnologia RFID è importante sapere se si dispone di un'applicazione stazionaria con brevi distanze di lettura. Oppure un'applicazione dinamica con range di lettura di diversi metri ed è necessario rilevare più oggetti in contemporanea (Multi-Tagging), come nel transito attraverso portoni. L'applicazione stazionaria può essere risolta in HF (High Frequency), quella dinamica in UHF (Ultra High Frequency).

Per entrambe le tecnologie, i supporti dati sono a vostra disposizione in svariati formati con diverse caratteristiche. Se è necessario memorizzare grandi quantità di dati direttamente sui supporti dati, sono disponibili, ad esempio, supporti dati HF con elevata capacità di memoria.

Le testine di lettura/scrittura HF sono disponibili senza o con processore integrato in differenti forme costruttive. In alternativa, per le grandi distanze di lettura e nel Multi-Tagging vengono in aiuto le antenne UHF.

I processori vi permettono di comandare in modo indipendente dalla frequenza fino a quattro testine di lettura/scrittura o antenne e collegarle al livello di comando tramite vari bus di campo.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare