Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurazione – Misurazione della distanza

Una delle funzioni principali del sistema di sensori

Misurazione – Misurazione della distanza

State per misurare la distanza da un oggetto in modo automatizzato e preciso? Vi aiutano i sensori di distanza. Nella scelta del sensore corretto, raccomandiamo di tener conto della portata del sensore e del tipo di oggetto da misurare. I campi di misurazione vanno da pochi millimetri a diversi metri.

Esempi applicativi

Negli impianti eolici si utilizzano in punti diversi freni a disco. I sensori induttivi di distanza robusti e precisi controllano questi dischi dei freni in modo permanente e segnalano tempestivamente la necessità di sostituzione delle pastiglie dei freni.

Negli impianti di avvolgimento e svolgimento, un sensore optoelettronico misura continuamente il diametro del rullo crescente o decrescente. Indipendentemente dal materiale del rullo e dal suo colore. Di conseguenza è possibile sostituire i rulli con tempi di fermo ridotti.

Tecnologie a sensore

Misurazione dello spazio, dell'intervallo e della distanza sono concetti diversi che indicano la stessa funzione. Indipendentemente dalla dicitura della funzione, nell'industria si utilizzano sensori diversi che si basano sulle proprie caratteristiche tecniche:

  • I sensori induttivi misurano in ambienti gravosi la distanza da un oggetto in metallo

  • I sensori capacitivi misurano la distanza da qualsiasi materiale

  • I sensori optoelettronici e i sensori a ultrasuoni sono ideali per le distanze in metri

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare