Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurazione – Misurazione rotativa posizione

Rilevamento del regime e della posizione

Misurazione – Misurazione rotativa posizione

Desiderate misurare la posizione o il regime di un asse rotativo? Ad esempio sull'azionamento, sull'albero o sulle parti della macchina in movimento? Diversi tanto quanto queste applicazioni sono anche i requisiti del sistema di sensori di misurazione. Pertanto si impiegano diverse tecnologie: encoder a codifica magnetica in tempo reale e ad alta risoluzione o inclinometri precisi.

Esempi applicativi

Su una macchina da taglio/stampa vengono stampati, incisi o tagliati pezzi in lavorazione, ad esempio una piastra in metallo. Ciò richiede in particolare precisione durante il posizionamento del pezzo in lavorazione sulla macchina. Sui due assi rotativi della macchina, gli encoder a codifica magnetica misurano la posizione del pezzo in lavorazione e provvedono ad un avanzamento uniforme.

In un impianto di collettori parabolici la luce solare si concentra tramite il riflettore parabolico sui collettori stessi, dove viene accumulata sotto forma di energia termica. Per ottenere prestazioni energetiche ottimali, occorre riportare la posizione del riflettore parabolico alla posizione del sole. Gli inclinometri segnalano la posizione attuale del riflettore parabolico all'unità di controllo, che la regola di conseguenza.

Tecnologie a sensore

Un encoder a codifica magnetica composto da un corpo di misura a codifica magnetica ed un sensore. Il corpo di misura conta i poli Nord e Sud codificati posti l'uno dopo l'altro che generano un campo magnetico. Il sensore riconosce questo campo e le transizioni dei poli quando si oltrepassa il corpo di misura. Questi encoder sono estremamente robusti, precisi e rapidi.

Un inclinometro misura continuamente la posizione di un oggetto su un asse orizzontale o verticale fino a 360°. Il segnale di uscita dipende dall'angolo misurato e dal campo di misurazione del sensore. Sono disponibili inclinometri su base Fluid per applicazioni statiche e su base MEMS per applicazioni mobili.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare