Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurazione – Mis. press./liv. riemp.

Monitoraggio dello stato dei liquidi, dei gas e dei solidi

Monitoraggio dello stato dei liquidi, dei gas e dei solidi

Desiderate anche voi – come avviene normalmente in molte applicazioni industriali – misurare la pressione di sostanze gassose e liquide? Con i sensori di pressione si può. La misurazione del livello di riempimento di sostanze liquide e solide spesso va di pari passo con la misurazione della pressione. Eccovi dunque diverse tecnologie a sensore.

Esempi applicativi

In una macchina utensile deve essere garantita una qualità superficiale costantemente elevata del pezzo in lavorazione. A tal fine occorre monitorare continuamente la pressione del sistema dell'alimentazione del lubrorefrigerante. Con i sensori di pressione è possibile controllare in modo affidabile la pressione e disinserire la macchina quando si abbandona il corridoio di pressione definito entro pochi millisecondi.

In molti serbatoi e caldaie occorre misurare continuamente il livello di riempimento del liquido. Pertanto si utilizzano sensori ad ultrasuoni che lo consentono indipendentemente dal colore, dalla trasparenza e dalle caratteristiche della superficie della sostanza. Questi rilevano oggetti da quasi tutti i materiali (anche insonorizzanti), nonché liquidi, granulati e polveri.

Tecnologie a sensore

I sensori di pressione possono essere utilizzati in modo versatile nell'automazione del processo e industriale, tra l'altro per la regolazione della pressione nei serbatoi e nei sistemi di distribuzione. Il monitoraggio di fluidi di processo quali lubrorefrigeranti, oli idraulici e dell'impianto pneumatico influiscono notevolmente sui processi di produzione.

Per la misurazione del livello di riempimento sono idonei i sensori con diversi principi di funzionamento:

  • I sensori a ultrasuoni vengono applicati dall'alto nel serbatoio, questi non sono a contatto con la sostanza.

  • I sensori capacitivi vengono applicati dall'alto nel serbatoio, questi sono a contatto con la sostanza.

  • I sensori magnetorestrittivi possono essere applicati dall'alto o dal basso nel serbatoio. Il loro sensore di posizione è a contatto con la sostanza.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare