Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Master wireless IO-Link

IO-Link senza fili

Disponibile in:

1 Serie

Il master wireless IO-Link fa parte del sistema wireless IO-Link. Oltre al master, è costituito da un hub per sensori/attuatori e/o da un bridge. IO-Link Wireless è un nuovo standard wireless che soddisfa le elevate esigenze dell'automazione industriale.

Il master wireless non riceve i dati via cavo come di consueto, ma riceve i dati dei sensori in modalità wireless attraverso un bridge o un hub. Ciò comporta vantaggi decisivi rispetto a un sistema cablato, tra cui una pianificazione e un'installazione più semplici, una maggiore flessibilità nella progettazione e nella mobilità e l'assenza di usura di spine e cavi. Inoltre, rende più facile la conversione di sistemi esistenti.

Le caratteristiche speciali

  • Integrazione rapida e configurazione semplice tramite il server web integrato
  • La gamma di frequenze 2,4 - 2,483 GHz può essere utilizzata in tutto il mondo senza licenza
  • Portata di 10-20 m in ambienti industriali
  • Veloce e affidabile (latenza 5 ms, tasso di errore 10-9)
  • Facilmente scalabile ed espandibile integrando fino a 40 dispositivi IO-Link aggiuntivi

1 Serie

Serie
Interfaccia porta 01 Materiale custodia primario Collegamento Grado di protezione
Azioni
Profinet, EtherNet/IP PC M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
IP54
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare