製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

安全に遮断できる2つのセグメントを搭載したオールインワンのI/Oハブ

ガルバニック絶縁IO-Link対応I/Oハブ

安全にスイッチオフできるアクチュエータセグメントを備えたオールインワンI/Oモジュール

このオールインワンソリューションで、センサとアクチュエータの両方を1つのハブに接続することができます。セーフティな電源回路を組み合わせれば、アクチュエータまたはセンサセグメントのいずれかを安全に遮断することができます。これは、IO-Link対応I/Oハブ BNI IOL-355~が、電気的に完全絶縁された2つのセグメントに分割されているからです。

特徴

  • センサとアクチュエータを1つのハブに接続可能
  • ガルバニック絶縁により2つのセグメントのどちらかを安全に遮断
  • IO-LinkとステータスLEDによるシンプルな診断
  • 過酷な環境に対応:堅牢なIP67対応金属ハウジング
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?