製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

非接触での充填レベルの連続的な検出

非接触での充填レベルの連続的な検出

充填レベルの状態を全体的に把握したいと思いませんか?Balluff のアンプ付き接着式静電容量センサヘッドをお使いになれば何の問題もありません。充填レベルを連続的に検出できるため、センサ 1 つだけで全範囲にわたって最低値や最高値の超過ならびに充填レベルを把握できます。その際には、このフレキシブルなセンサヘッドを個別にカットして容器壁に簡単に貼り付けることができ、たいへん便利です。

特長

  • 連続的な測定、最低および最高充填レベルの把握
  • 一体になった接着面
  • 108 ~ 850 mm の大きな検出範囲

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?