製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

特殊機能搭載誘導型近接センサ

静電容量センサ

で提供しています。:

4 シリーズ

バルーフの製品はお客様からの要求を基に開発されます。そのため、私たちの製品には耐熱や耐圧など、高度な技術を要する静電容量センサがラインナップしています。貼り付け型のタイプは、様々な取付け表面へ柔軟に適応します。ステンレスやプラスチック、PTFEなどのハウジング材質の採用により、過酷な環境でも使用できます。また、広範囲な電源電圧に対応しながら、非常にコンパクトなタイプも用意しています。

極めて高い温度の環境や限られたスペースでの使用には、アンプ別体のセンサヘッドをご用意しています。これにより、アクセスしにくい場所で取り付けられ、遠隔からリモートで調整できます。スイッチング出力タイプやアナログ信号タイプ、IO-Linkタイプのセンサアンプのラインナップで幅広いアプリケーションに対応します。限界レベルの検出か、継続的な充填レベルの監視か、それともその両方かでセンサアンプを選択してください。

特徴

  • ステンレス/プラスチック/PTFEのハウジング材質から選択できる静電容量センサ
  • 耐熱タイプ:最大250 ℃ (180 ℃で最大 0.6MPaの耐圧)、耐圧タイプ: 最大150 MPa
  • アンプ別体のセンサヘッド、IO-Linkにも対応
  • 柔軟に取付けできる貼付けタイプ

4 シリーズ

シリーズ
接続タイプ ハウジング材質、一次 最大検出範囲 ケーブル長 L
アクション
コネクタ付きケーブル PET 0.3 m
コネクタ付きケーブル ステンレス(1.4301) 15 mm 2 m
コネクタ付きケーブル, コネクタ ステンレス(1.4301), PTFE 8 mm 2 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル, 端子接続, コネクタ ステンレス(1.4404), ステンレス(1.4301), ステンレス(1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?