製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

プラント、機械、ロボットシステム用のコンベヤ技術およびハンドリング技術の制御(範囲は1mまで)

片面UHF読み取りポイント、1mレンジ

生産工程におけるモニタリングやトレーサビリティから、マテリアルフローやコンベア技術の制御、機械やロボットシステムのハンドリング技術まで、製造工場におけるタスクは多岐にわたる。しかもそのすべてが過酷な環境下で行われます。

典型的な読み取り範囲が 1 m の Balluff 短距離リーダ BIS VU-320 は、このような環境に最適です。このコンパクトな読み取り/書き込みヘッドは非常に多用途です。この堅牢なリーダは、アプリケーションに関係なく、同時に最大 50 のデータキャリアを検出します。PowerScan機能が内蔵されているため、自動セットアップボタンを押すだけで、スキャンするUHFデータキャリアに自動的に適合します。これにより、動的なアプリケーションであっても、部品に関連する製品、生産、品質情報を自動的に取り込むことができる。さらに、このコンパクトなリーダは BIS V 評価ユニットに標準接続ケーブルで接続するため、BIS V プラットフォームの利点を生かし、読み書きヘッドから最大 50 m 離すことができます。

  • 最大 1m の範囲
  • 多周波RFID評価ユニットBIS Vと組み合わせた短距離リーダーBIS VU-320
  • 1回の操作で最大50個のタグをキャプチャ

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?