製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

製造プロセスの監視

産業用RFIDシステム BIS

生産工程の監視

過酷な環境でも、製造プロセスの監視やマテリアルフローの制御、トレーサビリティは可能です。約1mの通信範囲を持つバルーフのUHF帯RFIDアンテナ BIS VU-320は、非常に優れた汎用性を発揮します。堅牢なこのRFIDアンテナはアプリケーションに関わらず、最大50個のRFIDタグを同時に検出することができます。パワースキャン機能により、UHF帯のRFIDタグに自動に適応し、自動セットアップボタンによりマニュアルによる調整なくパラメータを設定できます。

特徴

  • 押すだけで迅速な試運転ができる自動セットアップボタン
  • パワースキャン機能による最適な通信設定
  • UHFの機能の幅を広げる豊富なソフトウェアコマンド
  • 全方位から視認できるファンクション/ステータスLEDによる動作状態を見える化
  • すべてのインタフェースのBIS Vに接続可能 (CC-Linkは除く)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?