製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ダムの開閉中間位置の監視

ダムの開閉中間位置の監視

今日、ダムが求められるのは単なるゲートの開閉だけでなく、正確な水位調整です。バルーフの傾斜センサにより、ゲート開閉の中間位置も正確に測定できます。このセンサは極めてコンパクトで簡単に設置できます。

特徴

  • 広い温度範囲
  • アナログ出力: 4~20mA

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?