製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

プロセス媒体の接触検知

ウェハプロセス:前工程におけるプロセス媒体のレベル制御

メディアと接触するプロセス液を捕捉する

半導体製造には超純水による洗浄など、多くのウェット工程があり、製造段階ごとに何度も行われます。エッチングを含むその他のプロセスでは、刺激性の強い化学薬品が使用されます。プロセスに依存せず、必要な媒体はタンクの貯蔵され、そのレベルを監視しなくてはなりません。

しかし、腐食性媒体のレベルを測定することはセンサにとって困難な課題です。特に、タンクの壁面越しに検出できない場合はさらに難しくなります。このような場合、PTFEコーティングを施したハウジングの静電容量センサが最適です。これらのセンサは、 しかし、腐食性のある化学薬品のレベルを測定することは、センサーにとって特に難しい課題です。特に、タンクの壁が外側からの検出を許さない場合です。このような場合、PTFEコーティングを施したハウジングの静電容量式センサーが最適です。これらのセンサーは酸やアルカリのような高い導電性媒体の液面レベルを媒体に直接接触させて検知できます。これにより、エッチングやレジスト塗布、リソグラフィー後の現像、CMP、洗浄を計画通りに実施することができます。

バルーフのレベル検知用静電容量センサのハウジング材質は、ステンレスまたはPTFE、PEEKのような耐薬品性を持つプラスチックを採用しており、これらは不活性で耐熱性に優れています。そのため、刺激性の強い媒体のレベル監視も、これらの特殊なセンサハウジングで耐えることができ、媒体との接触による課題を解決することができます。

つまり、バルーフのレベル検出用静電容量センサは、半導体産業の自動化に最適です。


標準品がお客様のご要望に合いませんか?標準で取り揃えた製品群に加えて、カスタマイズソリューションも提供できます。ぜひ、ご相談ください。

Benjamin Renz、半導体・エレクトロニクス産業担当、グローバル・マーケット・セグメント・マネージャー


特徴

  • PTFEハウジングなどによる高い耐薬品性
  • 酸、アルカリ、超純水、スラリーに対応
  • スマートレベル技術による泡や堆積物による誤検知の防止
  • 正確で信頼性高い検出


半導体産業向けレベル検出用製品


お問い合わせ

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?