製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コアプラーの位置検出

コアプラーの位置検出

バルーフのセンサは、位置検出に最適です。このセンサは要求されるコアプラーの終端位置を確実に検出します。シリンダセンサはブロック形の油圧シリンダ上、誘導型近接センサはシリンダ内部からピストンの位置を検出します。また、アプリケーションに応じて耐高温・高圧のセンサも使用できます。

特長

  • 狭小スペースに適した設計
  • 完全統合可能
  • 軽量
  • 磨耗のない位置検出
  • 2 x スイッチングポイント (IO-Linkタイプは最大8点)

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?