C スロット用磁気センサ
磁場センサ
で提供しています。:
94 バージョン
Balluff の C スロット用磁気センサ BMF は、特に強固なグリップが特長です。このセンサは、面一に取り付けることが可能なため、スペースの限られたアプリケーションにも最適です。すべて上方から取り付けることができるので、スロット端部が密閉されていて横からの挿入が不可能な場合でも使用可能です。
Balluff はあらゆるグリッパやショートストロークシリンダにも最適な、非常に短い形のバリエーションも用意しています。センサは非接触で、シリンダの壁越しにピストン位置を検出します。このシステムは、強力なマグネットや弱いマグネットを使用したシリンダおよびグリッパに使用可能です。
特長
- 確実なスイッチング動作
- 正確なスイッチポイント
- 非接触なので摩耗劣化がない
- 汚れに強い
- 低いヒステリシス
94 結果
注文コード | 価格 | ハウジング材質 | 寸法 | インタフェース | 接続 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
10980 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF00JFBMF 203K-H-PS-C-A2-PU-02 |
14180 JPY | PA 12 | 20 x 2.9 x 3.6 mm | PNP 常時開(NO) | ケーブル、2.00 m、PUR | |
BMF0001BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 |
5590 JPY | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | ケーブル、2.00 m、PUR | |
BMF0002BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
7340 JPY | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF0003BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
7430 JPY | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR | |
BMF0005BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
11080 JPY | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF0006BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
10660 JPY | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF001EBMF 103K-PS-C-2A-PU-02 |
10550 JPY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | ケーブル、2.00 m、PUR | |
BMF001FBMF 103K-PS-C-2A-PU-03 |
10660 JPY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | ケーブル、3.00 m、PUR | |
BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
11490 JPY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.50 m、PUR |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。