製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ベルトコンベア上のタイヤを検知する

ベルトコンベア上のタイヤを検知する

反射型ライトバリアを使用することで、加硫後のタイヤを人手を介さずに加熱プレスから取り出すことができます。これにより、荷降ろし時にベルトコンベア上に別のタイヤがあるかどうかを確実に検知することができます。そうでなければ、自動アンローディングが開始され、タイヤは品質保証のために輸送されることになる。プロセスの信頼性を高めるために、当社の回帰反射型光電センサを使用して、コンベヤベルト上の任意の場所でさらなるチェックを行うことができます。

特集記事

  • 豊富な取り付け公差とロングレンジによる容易なアライメント
  • 表面、材質、色を問わず、光沢のある表面でも物体を確実に検出します。

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?