製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

回帰反射型光電センサ

光学センサー

で提供しています。:

16 シリーズ

どのようなアプリケーションにも対応できるよう、バルーフは豊富な回帰反射型光電センサをラインナップしています。このセンサを使用すれば、物体の表面状態や色、材質に依存せず確実に物体を検出します。偏向フィルタを使用すれば、このセンサで光沢のある物体も検出できます。

投光部と受光部は1つの筐体に収められているため取付けはシンプルで、余裕のある取付け公差により、位置合わせも簡単です。

要件に応じて適切な光源のタイプを選択してください。バルーフの回帰反射型光電センサには、タイプに応じて高視認性の赤色光や不可視の赤外光、小型部品の検出に最適な非常に精密なレーザー光を用意しています。

特徴

  • 余裕のある取付け高裁による簡単な位置合わせ
  • 長距離用の大型リフレクタ
  • 表面状態や色、材質に依存せず確実に検出
  • 光沢のある物体の検出にも最適な偏向フィルター機能
  • 1台のデバイスとリフレクタの設置のみ

物体検出センサ選定ガイド

お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!

16 シリーズ

シリーズ
構造 最大検出範囲 インタフェース 照明タイプ 接続タイプ 接続部 01、構造 ケーブルシース材質 スイッチング機能
アクション
直方体 20000 mm IO-Link, PNP/NPN/差動モード, PNP 赤色光レーザ, LED 赤色光 コネクタ M12x1 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC)
直方体 14000 mm IO-Link, PNP/ NPN, PNP 赤色光レーザ, LED 赤色光 コネクタ M12x1 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC)
直方体 25000 mm PNP 赤色光レーザ, LED 赤色光 コネクタ M12x1 常時開(NO)
直方体 18000 mm PNP LED 赤色光 コネクタ M12x1 常時開(NO)
直方体 10000 mm NPN, PNP 赤色光レーザ ケーブル, コネクタ M8x1 PVC 常時開/ 常時閉(NO/NC)
直方体 10000 mm リレー LED 赤色光 ねじ式端子 常時開/ 常時閉(NO/NC)
直方体 13000 mm IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/ NPN 赤色光レーザ, LED 赤色光 ケーブル, コネクタ M8x1 PVC 常時開/ 常時閉(NO/NC)
直方体 1000 mm PNP 赤色光レーザ, LED 赤色光 ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ M8x1 PUR 常時閉(NC), 常時開(NO)
直方体 5000 mm NPN, PNP LED 赤色光 ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ M8x1 TPU 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC)
直方体 3000 mm NPN, PNP LED 赤色光 ケーブル, コネクタ付きケーブル M8x1 PVC 常時閉(NC), 常時開(NO)
直方体 8000 mm IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, アナログ、電流 赤色光レーザ, LED 赤色光 コネクタ M12x1 常時開/ 常時閉(NO/NC)
直方体 3000 mm NPN, PNP LED 赤色光 ケーブル, コネクタ M12x1 PVC 常時開(NO)
直方体 5000 mm NPN, PNP LED 赤色光 ケーブル, コネクタ M8x1 PVC 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Ø 12 mm 3000 mm PNP LED 赤色光 ケーブル, コネクタ M12x1 PVC 常時閉(NC), 常時開(NO)
Ø 18 mm 16000 mm IO-Link, NPN, PNP 赤色光レーザ, LED 赤外光, LED 赤色光 ケーブル, コネクタ M12x1 PVC 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Ø 8 mm 1000 mm NPN, PNP LED 赤色光 ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ M8x1 PUR 常時閉(NC), 常時開(NO)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?