製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

クランピングシリンダーのピストン位置の検出

クランピングシリンダーのピストン位置の検出

スイングクランプの油圧ピストンのクランプ位置を監視するには、高耐圧の誘導型センサを使用するのが最適です。誘導型の測定原理により、ブロックシリンダーの位置を確実に検出します。これらの堅牢なセンサーは種類が豊富なため、特殊な要件も簡単に解決できます。

特集記事

  • 500 barまでの耐圧性
  • 耐メディア性に優れた筐体を採用しているため、特に耐障害性に優れています。
  • ハウジングの直径とネジのサイズが異なるため、多様な用途に使用できます。

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?