製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ダイクッションおよびプランジャの位置の検出

ダイクッションおよびプランジャの位置の検出

Balluff の磁歪式リニアスケールを使用すれば、ダイクッションとプランジャを確実にチェックできます。油圧シリンダに組み込むことで、測定システムは確実にダイクッション位置を監視します。また機械フレームに取り付けたもう 1 つのシステムは連続的にプランジャ位置を測定します。左右方向の力と振動は測定システムに伝送されないので、常に正確な測定結果が得られます。さらに、プレスラインの部品の高い品質をサポートします。

特長

  • 最長で 7620 mm の移動量を高精度で確実に測定
  • 最高度のリニアリティと 1 µm 以下の高い分解能
  • 摩耗劣化のない技術によりダウンタイムなし
  • 多彩なインタフェースによる簡単なシステム統合(Profinet、Ethernet/IP、SSI、アナログ)

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?