製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ロボット用ツールの非接触による電力供給とデータ伝送

インダクティブカプラ BIC

交換可能なグリッパーのエネルギーとデータを非接触で転送する。

バルーフのインダクティブカプラ BICは、ロボットのツール交換の自動化に最適なデバイスです。空間を介して非接触で信号や電力を伝送するため、汚れや摩耗に敏感なコネクタの機械的接続が不要になります。信号伝送はパラフィンのような離型剤の影響も受けません。インダクティブカプラのこのような特性により、ロボットは常に360°の可動域を確保できます。

特徴

  • プラグ&プレイの簡単な設置
  • 機械的摩耗のないメンテナンスフリーの動作原理
  • ツール交換の自動化で段取り替え時間を削減
  • アクセスが困難な場所でも機能性が向上
  • IO-Linkで簡単ネットワーク接続

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?