製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

セル仕上げの温度フィートバックとコスト節約

IO-Link対応アナログハブによる効率的な監視と温度センサの統合

セル仕上げ、特に高温キャビネット内でのセルのエージングでは、正確な温度監視はバッテリーセルの性能と寿命の確保にとって極めて重要です。数週間続くこともあるこのプロセスでは、PT100/PT1000の白金抵抗や熱電対、NTCサーミスタなどの標準的な温度センサを利用して温度変動を検出し、品質保証に重要なデータを取得します。バルーフのIO-Link対応アナログハブは、これらのアナログ信号をデジタル化し、IO-Linkゲートウェイを経由して最終的にPLCへ効率的に伝送します。このようにIO-Linkで簡単に温度信号の取得とデジタル伝送を実現でき、ハードウェアコストも平均で20%削減します。このコスト削減は、データ品質を損なうことなく、さらにメンテナンスコストも削減します。

IO-LinkゲートウェイはPROFINETだけでなく、EtherNet/IPやEtherCAT、CC-Link IE Fieldもサポートしており、既存のシステムへの統合も簡単なため、すぐに監視を最適化できます。バッテリーセルの充放電と成形では、IO-Link対応I/Oハブにリレーやソレノイドバルブを接続して制御しています。

特徴

  • 配線工数の削減によるカンタン設置・メンテナンス
  • 内蔵された短絡、過負荷、断線を監視する安全機能による、運用上の安全性向上とダウンタイム削減
  • クリーンルーム環境で使用できる亜鉛・銅フリーのモジュールなど、特定のアプリケーションや環境に適合する豊富なバリエーション
  • 標準的な通信プロトコルをサポートし、既存システムへシームレスに統合

セル仕上げの効率性を高める推奨製品

その他のセル仕上げのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?