製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

バッテリー倉庫の正確なロボットの位置決め

高精度・高信頼性の磁気エンコーダシステム BML

セル生産での保管・取出し装置は、商品の流れを最適化し、配送能力を高め、稼働率を最大化するための重要な要素です。これらの要件を満たすため、ロボットはバッテリーセルの正確な把持と位置決めに使用されています。バルーフの磁気エンコーダシステム BMLは、バッテリーセルの製造と保管に必要な、高速で移動するダイナックなアプリケーションでの正確な位置決めを可能にします。このシステムは磁気コード化したテープを使用して位置を検出します。このシステムは非接触で動作するため、摩耗がなく耐久性に優れます。

特徴

  • 磨耗のない非接触測定により、システムの信頼性と耐用年数が大幅に向上
  • 最大48 mの測定長により、さまざまな保管・製造現場に柔軟に対応
  • 超高分解能による高精度、ロボット制御のようなダイナミックなアプリケーションにおける精密な位置決めのタスクに最適
  • 堅牢で汚染に影響されにくいため、過酷な環境下でも確実に動作

スタッカークレーンの精密な位置決めに最適な推奨製品

その他のセル仕上げのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?