製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

バッテリー倉庫内の正確な物体識別

光電センサ BOSによるパレットの確実な検出と位置決め

セル生産、特に高温キャビネット内でのバッテリーセルの成形とエージングでは、パレットの有無を確実に検出しなければなりません。さらに、積み降ろしする前に、保管・取出しシステムを正確に位置決めする必要があります。バルーフの光電センサ BOSは、セル生産のイントラロジスティクスに最適な信頼性高い物体検出を提供します。

特徴

  • 表面状態や色、材質に依存しない信頼性高い物体検出
  • 明るい背景の前に暗い物体があるような難しいコントラスト条件や、背景との距離が非常に近い物体でも確実に検出
  • 反射率が異なる物体でもほぼ同一の検出範囲で安定した検出を実現
  • 受光器と投光器が一体のため、反射板や受光器が不要
  • 赤色LED、青色LED、小型部品に検出に最適な赤色レーザーから選択可能

正確な位置決めと動体検知にお勧めの製品

BOS01JK

ブロック形状の拡散型光電センサの安価なエントリーモデル

BOS028T

円筒型センサのような設置にも対応し、さまざまな光源タイプの透過型光電センサ

BOS02AR

さまざま光源と最大20 mまでの検出範囲に対応する高性能透過型光電センサ

BOS027R

さまざまな光源を用意したブロック形状の透過型光電センサ

BOS01JK

ブロック形状の拡散型光電センサの安価なエントリーモデル

シリーズ
5K
寸法
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
焦点位置:260 mm
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
0.2 x 0.3 mm (焦点位置にて)
検出距離
20 ~ 300 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PC PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
製品の詳細はこちら
BOS028T

円筒型センサのような設置にも対応し、さまざまな光源タイプの透過型光電センサ

シリーズ
R81K
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
照明タイプ
赤外光
検出距離
0.3...20 m
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ABS
PMMA
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
UKCA
WEEE
パッケージ内容
マウントブラケット
製品の詳細はこちら
BOS02AR

さまざま光源と最大20 mまでの検出範囲に対応する高性能透過型光電センサ

シリーズ
R090K
寸法
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
検出距離
0 ~ 20 m
接続
コネクタ、M8×1、4 ピン
ハウジング材質
PC PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BOS027R

さまざまな光源を用意したブロック形状の透過型光電センサ

Special characteristics
Washdown
シリーズ
21M
寸法
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
インタフェース
IO-Link: 1.1
常時開(NO)
常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
照明タイプ
赤色光
検出距離
0 ~ 20 m
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング 亜鉛ダイカスト
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
製品の詳細はこちら

その他のセル仕上げのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?