製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

統一されたフィールド設置コンセプト

統一されたフィールド設置コンセプト

システムの構築で、サブコンポーネントとコントローラを長距離で接続しなければならない場合があります。IO-Linkを用いれば、あらゆるフィールドバスで対応できます。シンプルにIO-Linkゲートウェイだけを交換するだけで、それ以下のデバイス構成を変更する必要はありません。

特徴

  • 1つのノード/IPアドレスで最大136点のI/O信号と診断情報を伝送
  • 信頼あるアナログ信号のデジタル化、シールドケーブル不要
  • 最大2Aのアクチュエータを制御

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?