CC-Link 用ネットワークモジュール
ネットワークモジュール

で提供しています。:
1 バージョン
CC-Link は標準フィールドバスとして、さまざまなサプライヤーの極めて多様な自動化コンポーネントを統合します。アジアでは CC-Link はすでに主要なフィールドバステクノロジーとなっています。オープンネットワークは、世界で 1,000 社以上の企業が所属している、代表的な CC-Link 協会 CLPA をサポートしています。
CC-Link は効率的な統合システムとしてお客様のご要望にお応えます。Balluff の高品質で包括的な製品ラインナップを活用して、1 つのソースの製品により高度な制御トポロジーを実現できます。
特長
- 厳しい環境に対応:完全な鋳造製の堅牢なハウジング
- 高性能な診断が問題のある領域を明確に識別
- 大容量データの場合も安定したデータ処理能力
- リアルタイムで確実に制御
- ネットワーク上でコントローラのプログラミングが可能
- 作動中にネットワークステーションのオフ/オンが可能
- ネットワークステーションを自動的に復元可能
1 結果
注文コード | 価格 | インタフェース | デジタル入力 | デジタル出力 | 搭載インタフェース | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0040BNI CCL-502-100-Z001 |
91680 JPY | CC-Link V1.1 | 16x PNP、タイプ 2 | 16× PNP | 4× IO-Link |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。