製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

農業用散布機:タンクの充填レベルの測定

農業用散布機:タンクの充填レベルの測定

最初から作物保護剤を均等に散布するには、保護剤を入れるタンクに Balluff の柔軟な、接着式センサヘッドを固定します。このセンサヘッドは非接触型で、タンク内の充填量を確実に監視します。そして連続的に監視を行います。センサヘッドは最低レベルのみを測定するのではなく、アナログ信号によってすべての高さの充填レベルを測定するからです。これにより、お客様は常に現在の充填レベルを把握できます。

特長

  • 個別に調整が可能:任意の長さに切断可能
  • 取扱いが簡単:一体になった接着面
  • アナログ信号:充填レベル情報を継続的に提供

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?