検査および品質保証
エンド・オブ・ライン包装
自動化された包装ラインにおいて、検査と品質保証は、ラベリング、シール、および包装検査のプロセスにおいて極めて重要な役割を果たしています。 代表的な検査作業には、シール状態の確認、梱包内容の完全性のチェック、および従来のセンサーでは確実に検出できない欠陥の検知などが含まれます。
画像処理を活用した検査により、封口部、キャップ、ラベル、印刷物などの目視可能な特徴について、包装ライン上で直接、自動化された品質検査を行うことが可能になります。 これに加え、レーダーを用いた検査により、密閉された包装や不透明な包装内の隠れた欠陥や内容物の欠落を検出することが可能です。 これらの技術を組み合わせることで、包装機械は包括的な品質管理を実現し、規制の遵守、トレーサビリティの確保、および不良品の削減を保証します。
主な利点
-
画像処理センサーによる信頼性の高い目視検査
画像処理システムにより、シール、キャップ、ラベル、表面の特徴の自動検査が可能となり、生産速度を維持しながら一貫した品質保証に貢献します。 -
レーダー技術による可視表面を超えた検査
レーダーイメージングは、光学システムでは限界がある密閉または不透明な包装内において、製品の欠品、不完全な包装、および隠れた欠陥を検出します。 -
非破壊のインライン品質管理
画像処理技術とレーダー技術はいずれも非接触で、ラインのフル速度で動作するため、包装プロセスを中断することなく100%の検査を実現します。 -
不良品の削減と顧客クレームの低減
欠陥を早期に検出することで、不良パッケージが後工程に流れていくのを防ぎ、不良品、手直し、およびリコールのリスクを低減します。 -
拡張可能な品質保証コンセプト
標準的な検査タスク向けの画像処理センサーと、高度な欠陥検出のためのレーダーイメージングを組み合わせることで、用途のリスクや包装要件に応じて品質管理を柔軟に拡張できます。
BVS VisionSensor
- アプリケーション
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
ファインダー
コードツール
エラーコントロール
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 解像度
- 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
- 焦点距離
- 9.6 mm
- 最小検出範囲
- 50 mm
- 視野
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- 照明用光源
-
LED white
LED infrared - インタフェース
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 寸法
- 56 x 56 x 59 mm
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- アプリケーション
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
ファインダー
コードツール
エラーコントロール
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 解像度
- 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
- 焦点距離
- 9.6 mm
- 最小検出範囲
- 50 mm
- 視野
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- 照明用光源
-
LED white
LED red - インタフェース
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 寸法
- 56 x 56 x 59 mm
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- アプリケーション
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
ファインダー
コードツール
エラーコントロール
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 解像度
- 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
- 焦点距離
- 9.6 mm
- 最小検出範囲
- 50 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 照明用光源
-
LED white
LED red - インタフェース
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - 寸法
- 56 x 56 x 59 mm
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- アプリケーション
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
ファインダー
コードツール
エラーコントロール
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 解像度
- 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
- 焦点距離
- 9.6 mm
- 最小検出範囲
- 50 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 照明用光源
-
LED white
LED infrared - インタフェース
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - 寸法
- 56 x 56 x 59 mm
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES